SET01KE

Produktpaket

Typkod:

BAV DG-PH-00096-01

Laddar...

Produktbeskrivning

Nu finns även produktpaket för att underlätta när du beställer. Dessa färdiga paket innehåller produkten med lämpliga tillbehör som t.ex. kablar, fästen m.m. för att underlätta vid installationen. Väldigt smidigt: använd ett och samma artikelnr för hela paketet.

1
BAM033Z

BMS RS-M-D30-0300-01

Antal : 1 Pc.

Funktionsprincip
Monteringssystem
Användning
för monteringssystem BMS
Material
Aluminium, eloxerad
Mått
Ø 30 x 300 mm
Fastsättning
Klämmor
2
BAM0340

BMS RS-M-D30-0500-01

Antal : 1 Pc.

Funktionsprincip
Monteringssystem
Användning
för monteringssystem BMS
Material
Aluminium, eloxerad
Mått
Ø 30 x 500 mm
Fastsättning
Klämmor
3
BAM033W

BMS CC-M-D30-E-00

Antal : 1 Pc.

Funktionsprincip
Monteringssystem
Användning
för fastsättning av stänger Ø 30 mm
för monteringssystem BMS
Material
Aluminium pressgjutgods
Mått
40 x 98 mm
Fastsättning
Skruvar, klämmor
4
BAM033U

BMS CU-M-D30-E040-00

Antal : 1 Pc.

Funktionsprincip
Monteringssystem
Användning
för fastsättning av stänger Ø 30 mm
för monteringssystem BMS
Material
Aluminium pressgjutgods
Mått
60 x 50 x 60 mm
Fastsättning
Skruvar, klämmor

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630