Produktbeskrivning
Nu finns även produktpaket för att underlätta när du beställer. Dessa färdiga paket innehåller produkten med lämpliga tillbehör som t.ex. kablar, fästen m.m. för att underlätta vid installationen. Väldigt smidigt: använd ett och samma artikelnr för hela paketet.
BAM00L1
BMF 303-HW-31
Antal : 1 Pc.
- Funktionsprincip
- BMF vinkeljärn
- Användning
- Pneumatisk cylinder med inbyggt spår
- Användning
- för magnetfältsgivare BMF 303
- Material
- Nysilver
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
BMF003W
BMF 303K-PS-C-2A-PU-03
Antal : 1 Pc.
- Spårform
- variable
- Mått
- 25,5 x 3 x 4,5 mm
- Funktionsprincip
- Magnetfältsgivare
- Kabel
- PUR, 3 m
- Användning
- Miniatyrställdon
- Fastsättning
- Vinkeljärn BMF 303-HW*
- Höljematerial
- LCP
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 30000 Hz
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...85 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
UKCA
WEEE