Mobila LF-skriv-/läsenheter (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
Tillgänglig i:
0 Versioner
Våra skriv-/läsenheter är perfekt lämpade för mobil läsning och skrivning av BIS C-datamedier. De är särskilt användbara vid manuella kvalitetskontroller och dokumentation av underhållsarbeten.
Dataöverföringen sker via WLAN, bluetooth eller USB-kabel. De handhållna skriv-/läsenheterna kan utrustas med 1D- eller 2D-streckkodläsare. De ger tillförlitliga resultat även vid dåliga ljusförhållanden och i krävande miljöer.
Särskilda egenskaper
- operativsystem Windows CE® V6.0
- olika antennvarianter finns att beställa beroende på val av datamedium
- varierande räckvidd beroende på antennmodell
- laddningsbar nätdel och pekskärmspenna medföljer
- basenheten är en kraftfull Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer
- förinstallerad Balluff-programvara (SDK – Software Development Kit)
- pekskärm med stor färgdisplay
- valbara tillbehör: dockningsstation och ergonomiskt pistolhandtag
- kundanpassad programvara på begäran
0 Versioner
Beställningskod | Omgivningstemperatur | Kapslingsklass | Funktionsprincip | Antennform | Åtgärder |
---|
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.