HF-kommunikationsmoduler (13,56 MHz)
HF (13,56 MHz)
Tillgänglig i:
0 Versioner
HF-kommunikationsmoduler/Gateways (13,56 MHz) från Balluff fungerar som punkt-till-punkt-förbindelse eller som bussanslutning. De integreras i din anläggning direkt via det seriella gränssnittet på servern (RS232) eller ett särskilt anpassat bussgränssnitt.
Via RS485-gränssnittet kan du skapa ett subnät med upp till 16 abonnenter. För HF-skriv-/läshuvuden anpassade för Subnet 16 TM-Bus-topologier tillhandahåller vi även följande: Våra alternativ från modellerna BIS M-410, BIS M-411 och BIS M-620 har också en integrerad processor samt motsvarande Subnet 16-RS485-gränssnitt.
Särskilda egenskaper
- en kommunikationskomponentgrupp för upp till 16 läshuvuden
- väldigt kompakt utformning
- robust IP67-hölje: tillförlitligt skydd i krävande miljöer
- statusindikeringar direkt på läsarens hölje underlättar driftsättningen och ger mindre stopptid
- alternativ finns även att beställa för stora läsavstånd
0 Versioner
Beställningskod | Mått | Gränssnitt | Driftsspänning Ub | Omgivningstemperatur | Åtgärder |
---|
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.