Kameragivare BVS E Standard
Smart Vision
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/45545_00_P_00_00_00.png)
Tillgänglig i:
0 Versioner
Med våra BVS E Standard-kameragivare utför du enkelt kostnadseffektiva och exakta kvalitetskontroller av produktionsprocessen. Du kan totalt använda sju av varandra oberoende kontrollverktyg och testa flera olika produktegenskaper samtidigt.
Upp till 20 lagringsbara inspektioner aktiveras enkelt via den programmerbara styrningen. Det gör att produktionen flyter på smidigt även när skiftande arbetsstycken hanteras. BVS E Standard är därmed suverän när det gäller enkla uppgifter inom feldetektering.
Särskilda egenskaper
- kostnadseffektiv eftersom en kameragivare används för flera olika åtgärder
- tidig feldetektering garanterar 100 % kvalitet
- hög systemtillgänglighet, eftersom enheten lätt växlar mellan olika kontrolluppgifter vid nya satser
- finns med antingen rött ljus eller infrarött ljus som inbyggd belysning
0 Versioner
Beställningskod | Arbetsavstånd | Brännvidd | Ljustyp | Synfält | Gränssnitt | Åtgärder |
---|
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.