Kameragivare BVS E Universal
Smart Vision
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/45545_00_P_00_00_00.png)
Tillgänglig i:
0 Versioner
Vår mångsidiga kameragivare BVS E Universal är utrustad med ovanligt kraftfulla, konturbaserade bildbearbetningsverktyg. Det gör att den enkelt kan lokalisera, kontrollera och räkna varje enskild del, oavsett vridläge, och överföra såväl delriktning som position via gränssnittet. BVS E Universal läser av streck- och QR-koder med stor tillförlitlighet och precision. Med en hastighet på upp till 40 koder per sekund.
Särskilda egenskaper
- kontroll av delplacering och position för enklare delhantering
- även delar med fritt vridläge kan kvalitetskontrolleras
- hög systemtillgänglighet, eftersom enheten lätt växlar mellan olika kontrolluppgifter vid nya satser
- finns med antingen rött ljus eller infrarött ljus som inbyggd belysning
0 Versioner
Beställningskod | Arbetsavstånd | Brännvidd | Ljustyp | Synfält | Gränssnitt | Åtgärder |
---|
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.