Kodläsare BVS E Identification
Optisk identifiering
Tillgänglig i:
0 Versioner
Med kodläsaren BVS E Identification från Balluff kan du identifiera dina produkter på ett entydigt sätt. Kameragivaren läser tillförlitligt av 1D-, 2D- och stapelkoder. Det spelar ingen roll om koderna sitter på en fastklistrad etikett, är tryckta, laserskrivna eller direktmärkta. Kodläsaren BVS E läser alla koder upp till 40 gånger per sekund. Lägesavvikelser utgör inte heller något problem, eftersom givaren kompenserar för dessa.
Kontroll av innehåll
För att säkerställa att rätt produkter används kontrollerar kodläsaren BVS E Identification kodernas innehåll. Dessutom har givaren funktionen ”OCV” för verifiering av texter och sifferserier, så att t.ex. specifika förfallodatum för en produkt kan kontrolleras.
Bedömning av kodkvalitet
För att produkterna säkert ska kunna identifieras måste en konsekvent kodkvalitet upprätthållas genom hela processen. Kodläsaren BVS E Identification bedömer därför koderna löpande enligt ISO-standard.
Användningsområden
Kodläsare BVS E Identification används vid identifiering av komponenter i processen samt vid spårning av emballage och vid tillverkningsstyrning.
Särskilda egenskaper
- enkel, självförklarande användning
- säker läsning av flera koder samtidigt
- enkel förbindelse till den programmerbara styrningen via RS232- och Ethernet-gränssnitt
- kompakt design
- olika optikutföranden finns tillgängliga
- finns med antingen rött ljus eller infrarött ljus som inbyggd belysning
0 Versioner
Beställningskod | Gränssnitt | Ljustyp | Synfält | Brännvidd | Åtgärder |
---|
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.