Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag

Nätverksmoduler för Profibus

Nätverksmoduler

Tillgänglig i:

3 Versioner

Som leverantör av helhetslösningar kan Balluff erbjuda ett brett spektrum av komponenter för optimal användning av Profibus. Den avancerade fältbusstekniken innebär sedan flera år tillbaka ett tillförlitligt stöd för modern tillverkningsindustri. Oberoende av styrenhetens fabrikat har vi den optimala lösningen för dig.

Utnyttja den effektiva fält- och processkommunikationen med enkel kabeldragning, den snabba monteringen direkt i din befintliga anläggning och möjligheten att snabbt bygga om systemet. Och allt detta även i tuffa industrimiljöer. Våra Profibus-alternativ är IO-Link-kompatibla. Det innebär att du direkt kan utnyttja alla fördelar med IO-Link. På så vis ökar din effektivitet med beprövad anslutningsteknik från Balluff.

Särskilda egenskaper

  • kompletta diagnoser: inga systemkrascher
  • central konfigurering: anläggningarna snabbt driftklara på nytt
  • tidsvinster och minskade kostnader
  • enklare anläggningsutbyggnad och tryggare investering tack vare standarden IEC 61158/EN 50170

Tillgänglighet

3 Versioner

Beställningskod Digitala ingångar Digitala utgångar Analoga ingångar Extra gränssnitt
Åtgärder

BNI0047

BNI PBS-302-101-Z001
16x PNP, typ 2 16x PNP

BNI004N

BNI PBS-507-002-Z011
8x PNP, typ 2 8x PNP 4x IO-Link

BNI003P

BNI PBS-507-001-Z011
8x PNP, typ 2 8x PNP 4x IO-Link

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta