Mold-ID
Tool Management

Tillgänglig i:
0 Versioner
Det fristående Mold-ID-systemet från Balluff möjliggör tillståndsbaserat verktygsunderhåll utan omständlig och felkänslig hantering av loggböcker.
Alla relevanta uppgifter, såsom antal skott, senaste underhåll eller detaljinformation, sparas automatiskt via RFID på verktyget och kan när som helst hämtas med en handhållen RFID-enhet.
Det minimerar stilleståndstider och underlättar för tillståndsbaserat underhåll. Dessutom garanteras optimalt utnyttjande av formsprutningsverktygen. Med Mold-ID kan anläggningens produktivitet ökas avsevärt.
Bra att veta: Mold-ID är ett fristående system. Det innebär att systemet kan eftermonteras enskilt på alla maskiner, oavsett plats, tillverkare och tillverkningsår.
Särskilda egenskaper
- fristående system som kan eftermonteras oberoende av tillverkare eller maskin
- alla uppgifter finns tillgängliga direkt i verktyget via RFID och kan avläsas mobilt med en handhållen RFID-enhet
- mindre stilleståndstid med automatisk dokumentation av produktionscyklerna
- optimerade verktygsbyten med tillståndsbaserat underhåll istället för förebyggande underhåll
- information om de verktyg som används på maskinen för närvarande genom åtkomst till systemen via TCP/IP
0 Resultat
Beställningskod | Beskrivning | Åtgärder |
---|
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.