Tömítőmassza ellenőrzése nehéz illesztési helyeken

Tömítőmassza ellenőrzése nehéz illesztési helyeken

Ellenőrizze a BVS-E Universal optikai érzékelővel, hogy a tömítőanyag az illesztési hely teljes hosszában szétterül-e. Használja ki az érzékelő rendkívüli rugalmasságát további igényes minőség-ellenőrzési feladatokra: körvonal, szürkeségi fokozat vagy szélesség ellenőrzésére.

A LED-es kör alakú lámpa árnyékmentes, igen nagy fényerejű megvilágítást is biztosít. Ez még megbízhatóbbá teszi az ellenőrzést.

Jellemzők

  • megbízható és igen hatékony minőség-ellenőrzés – kézi vizsgálat nélkül
  • minimalizálja a kiesési időket és a selejtet
  • könnyen konfigurálható PC-szoftver segítségével, egyszerű programozási nyelvvel
  • az ellenőrzés eredményei egyszerűen megjeleníthetők az opcionális folyamatmonitoron

Downloads

  • Industry brochure automotive

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55