Készlet

12 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Ház anyaga hossz Méret
Tevékenységek

BAE00ZP

BAE LX-XA-BW0760A-S4
202125 HUF alumínium, eloxált
Boroszilikát üveg
800 mm Ø 45 x 800 mm

BAE00ZT

BAE LX-XA-BW1160A-S4
234850 HUF alumínium, eloxált
Boroszilikát üveg
1200 mm Ø 45 x 1200 mm

BAE00ZM

BAE LX-XA-BW0380A-S4
127050 HUF alumínium, eloxált
Boroszilikát üveg
420 mm Ø 45 x 420 mm

BAE00ZN

BAE LX-XA-BW0560A-S4
186725 HUF alumínium, eloxált
Boroszilikát üveg
600 mm Ø 45 x 600 mm

BAE00Y4

BAE LX-XA-BW0530-S4
142450 HUF alumínium, eloxált
PMMA
610 mm Ø 20 x 610 mm

BAE00Y6

BAE LX-XA-BW1016-S4
188650 HUF alumínium, eloxált
PMMA
1096 mm Ø 20 x 1096 mm

BAE00ZR

BAE LX-XA-BW0960A-S4
215600 HUF alumínium, eloxált
Boroszilikát üveg
1000 mm Ø 45 x 1000 mm

BAE011E

BAE LX-XA-BW0170A-S4
107800 HUF alumínium, eloxált
Boroszilikát üveg
210 mm Ø 45 x 210 mm

BAE012C

BAE LX-XA-BW0170B-S4
75075 HUF alumínium, eloxált, natúr
Acryl glass
250 mm Ø 20 x 250 mm

BAE012E

BAE LX-XA-BW0278B-S4
84700 HUF alumínium, eloxált, natúr
Acryl glass
358 mm Ø 20 x 358 mm

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55