Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Kapcsolat és szerviz

Termékek
Üzletágak és Megoldások
Szolgáltatások
Vállalat

Géplámpák

Az optimális fényviszonyok érdekében

A robusztus világítás sokféleképpen használható. Akár a gépben, akár a mosóberendezésekben, a munkapadokon vagy a próbapadokon, a hosszú élettartamú LED-es gépvilágítás mindenhol optimális körülményeket biztosít.

Gépmegvilágítások

  • ütés- és rezgésálló, extrém termikus és mechanikus terhelésnek is ellenáll
  • IP67/IP69K védettség: durva körülményekhez alkalmas
  • egyszerűen felszerelhető és költséghatékony, standard M12 dugaszolható csatlakozó
  • homogén, nagy felületű, és diffúz kivitel esetén vakítás nélküli kivilágítás
  • költségcsökkentő hatású a csekély energiafelhasználásnak és a nagy hatékonyságú LED-technológiának köszönhetően
  • helytakarékos, kompakt kialakítás 20 mm-es, ill. 45 mm-es átmérővel és csekély súllyal
  • 24 V DC a 230 V AC helyett: nincs szükség földelésre, nő a munkabiztonság
  • egyszerű szerelés

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
+36 88 442 623


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55