Megbízható összeköttetés

Megbízható összeköttetés

Minden rendszer jóságát a leggyengébb láncszeme határozza meg. Ez az elektromos berendezésekre is érvényes. Ezek esetében gyakran az összeköttetések jelentik a leggyengébb láncszemet, melyek jelentőségét a jelminőség és a stabilitás szempontjából alulbecsülik. A Balluff esetében ne kössön kompromisszumokat, hanem törekedjen ugyanarra a minőségre a dugaszolható csatlakozóknál és a kábeleknél, mint amelyre az érzékelőknél és a rendszereknél.

Jellemzők

  • minden érzékelőhöz a megfelelő kábel
  • fix elvezetés -40 °C-ig
  • PUR és PVC kivitelben

Kapcsolódó témák

Downloads

  • Industry brochure energy production

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55