- Sokoldalú szolgáltatások – IO-Linkkel
- A dugattyúpozíció és a szelepállás észlelése a hidraulikus rendszerben
- Pontos visszacsatoló rendszerek minden hidraulikus munkahengerhez
- Az önálló hidraulikus kompakt hajtás
- A hidraulikus rendszertől a digitális meghajtásig
- Az intelligens pneumatikus hajtás
- Folyadéktechnológiai hajtások biztonsági lekapcsolása
Nemmágneses blokkhengerek helyzetének észlelése
A nem mágneses anyagokból, például alumíniumból vagy nemesacélból készült tömbhengerekben megbízhatóan érzékelhetők kívülről a dugattyú különböző pozíciói. Mágneses mezőérzékelőink ugyanis mind a végállásokat, mind pedig a közbenső pozíciókat érzékelik. Az IO-Link segítségével Ön akár nyolc különálló kapcsolási pontot is megadhat. Az általánosan alkalmazható érzékelők a henger falán keresztül érzékelik a dugattyúba beépített tartós mágnesgyűrűt.
Jellemzők
- A végállások és közbenső pozíciók észlelése – univerzálisan felhasználható
- IO-Link kialakítás – akár nyolc kapcsolási pont is beprogramozható
- nagyon kicsi kialakítás – beépíthető a C- és a T-horonyba
- Egycsatlakozós változatok M8 vagy M12 méretben, két érzékelőhöz – egyszerűen megduplázható az érzékelők száma egy többinterfészes blokkon/érzékelő-elosztón
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology