- Standard induktív érzékelők javasolt típusokkal
- Induktív 2 vezetékes érzékelők
- Nyomásálló induktív érzékelők
- Higiéniai induktív érzékelők
- Induktív Faktor 1-es érzékelők
- Steel Face induktív érzékelő
- Mágneses mezőnek ellenálló induktív érzékelők
- Hőálló induktív érzékelők
- Induktív érzékelők robbanásveszélyes területekre
- Induktív Namur érzékelők
- Induktív gyűrűs és tömlőérzékelők
- Induktív távolságérzékelők
- Induktív pozíciómérő rendszerek
Hegesztésálló induktív érzékelők
Induktív érzékelők

Elérhető:
68 -féle változat
Javítsa a berendezései rendelkezésre állását és csökkentse egyidejűleg a fenntartási és tárolási költségeket. A Balluff hegesztésálló induktív érzékelők azonos kapcsolási távolsággal felismerik a fém, alumínium vagy sárgaréz objektumokat. Kerámia bevonatukkal ugyanolyan ellenállóak fröccsenő fémekkel, salakkal és égési maradványokkal szemben, mint a 25 kA hegesztési áram mellett fellépő mágneses mezővel szemben. Az abrazív közegek, például a tisztítószerek semmilyen hatással nincsenek rájuk. Tökéletesen használható hegesztő- vagy indukciós edzőberendezéseknél és más, hasonlóan mostoha ipari környezetben.
Jellemzők
- a távolság csökkenése nélkül felismerik a fémobjektumokat
- rendkívül robusztusak, ellenáll a mágneses mezőnek és hegesztési fröccsenéseknek
- ellenálló az abrazív közegekkel és tisztítószerekkel szemben
- különböző kialakításban és méretben
Elérhetőség
68 találat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | Interfész | hatótávolság | Kapcsolási frekvencia | Ház anyaga | csatlakozó | Engedély / megfelelőség | Beépítés | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES05Y2BES M12MI-PSC30A-S04G-W09 |
26180.00 HUF | Ø 12 x 65 mm | PNP záró (NO) | 3 mm | 1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA | Sárgaréz, bevonatos, PTFE | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES060CBES M18MI-PSC12E-S04G-W30 |
29085.00 HUF | Ø 18 x 76 mm | PNP záró (NO) | 12 mm | 2000 Hz | Sárgaréz, bevonatos, PTFE | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE | nincs szintben | |
![]() BES05ZZBES M08MH-PSC30E-S49G |
15575.00 HUF | Ø 8 x 60 mm | PNP záró (NO) | 3 mm | 900 Hz | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | nincs szintben | |
![]() BES05ZYBES M08MI-PSC15A-S49G |
15575.00 HUF | Ø 8 x 60 mm | PNP záró (NO) | 1,5 mm | 900 Hz | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | szintben | |
![]() BES05WNBES M18MG-PSC80E-S04G |
17255.00 HUF | Ø 18 x 66 mm | PNP záró (NO) | 8 mm | 800 Hz | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE | nincs szintben | |
![]() BES05WMBES M18MI-PSC50A-S04G |
17255.00 HUF | Ø 18 x 66 mm | PNP záró (NO) | 5 mm | 800 Hz | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES05U4BES M12MI-PSC20A-S04G |
13370.00 HUF | Ø 12 x 65 mm | PNP záró (NO) | 2 mm | 800 Hz | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES05WCBES M12MI-PSC40E-S04G |
13370.00 HUF | Ø 12 x 65 mm | PNP záró (NO) | 4 mm | 800 Hz | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE | nincs szintben | |
![]() BES05Y1BES M18MI-PSC50A-S04G-W09 |
29085.00 HUF | Ø 18 x 66 mm | PNP záró (NO) | 5 mm | 1000 Hz | Sárgaréz, bevonatos, PTFE | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES02J6BES 516-325-S4-W |
33355.00 HUF | Ø 12 x 61 mm | PNP záró (NO) | 2 mm | 1000 Hz | Sárgaréz, bevonatos, PTFE | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.