- Standard induktív érzékelők javasolt típusokkal
- Induktív 2 vezetékes érzékelők
- Nyomásálló induktív érzékelők
- Higiéniai induktív érzékelők
- Induktív Faktor 1-es érzékelők
- Steel Face induktív érzékelő
- Mágneses mezőnek ellenálló induktív érzékelők
- Hegesztésálló induktív érzékelők
- Hőálló induktív érzékelők
- Induktív érzékelők robbanásveszélyes területekre
- Induktív gyűrűs és tömlőérzékelők
- Induktív távolságérzékelők
- Induktív pozíciómérő rendszerek
Induktív Namur érzékelők
Induktív érzékelők

Elérhető:
47 -féle változat
Az induktív Namur érzékelők és kapcsolási erősítők könnyű, érintkezés nélküli állapotérzékeléshez tesznek lehetővé érzékeny tartományokban. Az érzékelőket a munkatartományon belül, a kapcsolási erősítőket azon kívül kell elhelyezni. Ez segíti a folyamat stabilitását.
Standard kivitelek mellett nagynyomású változatokat is kínálunk például véghelyzet ellenőrzésére hidraulikacilinderekben vagy a szeleppozíciók felügyeletére. A robbanásvédett változatok robbanásveszélyes berendezésekhez vagy 1., ill. 2. zónájú helyiségekhez. Ezenkívül elérhetőek a félvezetőipari alkalmazásokban jól bevált típusok.
Jellemzők
- folyamatstabilitás támogatása
- hidraulikacilinderhez és robbanásveszélyes tartományokhoz
- felismerhető hibaesetek
Elérhetőség
47 találat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | Interfész | hatótávolság | Kapcsolási frekvencia | Ház anyaga | csatlakozó | Engedély / megfelelőség | Beépítés | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES05UHBES M12EG2-GNX40F-BT02-X05 |
41020.00 HUF | Ø 12 x 66 mm | NAMUR | 4 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Kábel, FEP | cCSAus | nincs szintben | |
![]() BES05TYBES M12MG2-GNX20B-S04G-X04 |
15120.00 HUF | Ø 12 x 65 mm | NAMUR | 2 mm | 380 Hz | Br-Ni | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | cCSAus | szintben | |
![]() BES05UTBES M18EH2-GNX80F-BT02-X03 |
39130.00 HUF | Ø 18 x 75 mm | NAMUR | 8 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Kábel, FEP | cCSAus | nincs szintben | |
![]() BES05UUBES M30EH2-GNX10B-BT02-X03 |
42875.00 HUF | Ø 30 x 67 mm | NAMUR | 10 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Kábel, FEP | cCSAus | szintben | |
![]() BES05UWBES M30EH2-GNX15F-BT02-X03 |
42875.00 HUF | Ø 30 x 77 mm | NAMUR | 15 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Kábel, FEP | cCSAus | nincs szintben | |
![]() BES05UFBES M12EG2-GNX20B-BT02-X05 |
41020.00 HUF | Ø 12 x 62 mm | NAMUR | 2 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Kábel, FEP | cCSAus | szintben | |
![]() BES05TZBES M12MG2-GNX40F-S04G-X04 |
15120.00 HUF | Ø 12 x 70 mm | NAMUR | 4 mm | 380 Hz | Br-Ni | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | cCSAus | nincs szintben | |
![]() BES05URBES M18EH2-GNX50B-BT02-X03 |
39130.00 HUF | Ø 18 x 67 mm | NAMUR | 5 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Kábel, FEP | cCSAus | szintben | |
![]() BES05UJBES M18EH2-GNX50B-BT02-X05 |
44730.00 HUF | Ø 18 x 67 mm | NAMUR | 5 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Kábel, FEP | cCSAus | szintben | |
![]() BES05U1BES M18MH2-GNX80F-S04G-X04 |
19005.00 HUF | Ø 18 x 76 mm | NAMUR | 8 mm | 380 Hz | Br-Ni | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | cCSAus | nincs szintben |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.