- Tárgyreflexiós és adó-vevős érzékelők
- Tárgyreflexiós érzékelők
- Tárgyreflexiós érzékelők háttérkitakarással
- Prizmás fénysorompók
- Adó-vevős érzékelők
- Villás fénysorompók
- Keretes fénysorompók
- Fényrácsok
- Fénysávok
- Színérzékelők
- Kontrasztérzékelők
- Lumineszcens érzékelők
- Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
- Műanyag és üvegszálak optoerősítőkhöz
- Micromote - optikai érzékelőfejek
- Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
- Optoelektronikai távolságérzékelők
Ferdeszögű fénysorompók
Optoelektronikai érzékelők

Elérhető:
27 -féle változat
A Balluff BWL ferdeszögű fénysorompói a villás fénysorompók konzekvens továbbfejlesztései az erős igénybevételt jelentő feladatokhoz. A speciális házforma és sugárzási geometria szinte minden irányból lehetővé teszi az objektumok megközelítését és észlelését.
A vörös fényű és lézeres változatok sokoldalú alkalmazást garantálnak: lapos és nagy méretű objektumok adagolásánál ugyanúgy, mint komplex megjelenésű objektumok észlelésénél és számlálásánál és számos egyéb alkalmazásnál durva ipari környezetekben.
A beépítés még bonyolult, szűk helyeken is egyszerű: az adó és a vevő fixen egymásra irányított, ami feleslegessé teszi a rögzítésükre szolgáló költséges tartók használatát. De ez nem minden. A behangolás is szükségtelen.
Jellemzők
- különféle fénytípusok (vörös, infravörös, lézer) révén minden alkalmazáshoz ideális
- robusztus fémház
- különösen rugalmasan szerelhetők szögben megtört alakjuk révén
- magas optikai felbontás és ismétlési pontosság
- azonos mechanikai és optikai tengely
- magas folyamatbiztonság, mivel az adó és a vevő fixen egymásra irányított
- a behangolás szükségtelen
- a különféle formák és méretek nagy választéka
Elérhetőség
27 találat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | csatlakozó | Interfész | Fény jellege | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BWL0001BWL 110110D-I011-S49 |
82600.00 HUF | 12 x 150 x 159 mm | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | PNP záró/nyitó (NO/NC) | infravörös | |
![]() BWL0003BWL 110110D-L011-S49 |
90335.00 HUF | 12 x 150 x 159 mm | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | PNP záró/nyitó (NO/NC) | vörös fény | |
![]() BWL001HBWL 2222C-001-S4 |
68215.00 HUF | 14 x 51 x 90 mm | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | PNP záró (NO) | infravörös | |
![]() BWL000FBWL 4040D-R011-S49 |
48440.00 HUF | 10 x 75 x 84 mm | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | PNP záró/nyitó (NO/NC) | vörös fény | |
![]() BWL001MBWL 4260A-001-S49 |
92645.00 HUF | 10 x 90 x 106 mm | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | PNP záró (NO) | infravörös | |
![]() BWL0010BWL 6868D-L011-S49 |
72100.00 HUF | 10 x 105 x 114 mm | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | PNP záró/nyitó (NO/NC) | vörös fény | |
![]() BWL0012BWL 6868D-R011-S49 |
51940.00 HUF | 10 x 105 x 114 mm | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | PNP záró/nyitó (NO/NC) | vörös fény | |
![]() BWL0017BWL 9090D-L011-S49 |
84525.00 HUF | 12 x 125 x 134 mm | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | PNP záró/nyitó (NO/NC) | vörös fény | |
![]() BWL0005BWL 110110D-R011-S49 |
70175.00 HUF | 12 x 150 x 159 mm | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | PNP záró/nyitó (NO/NC) | vörös fény | |
![]() BWL001FBWL 2222B-001-S4 |
68215.00 HUF | 14 x 45.4 x 99.5 mm | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | PNP záró (NO) | infravörös |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.