Termékek
Termékek
Kapcsolat és támogatás
Kosár
Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Villás fénysorompók műanyag házban

Optoelektronikai érzékelők

Elérhető:

46 -féle változat

A BGL MiniSlot műanyag házban lévő kis villás fotoelektromos érzékelőink ideálisak különböző automatizálási alkalmazásokban, ahol a normál optoelektronikus érzékelők méretük miatt nem férnek el.
Különösen kompakt méretüknek köszönhetően lényegesen kevesebb beépítési helyet igényelnek, mint a hagyományos villás fényelektromos érzékelők. Ezenkívül hat különböző kialakítás és sokféle csatlakozási lehetőség áll rendelkezésre, ami még rugalmasabbá teszi az érzékelők használatát.
A jól látható fénysugár-jelöléseknek köszönhetően könnyen felszerelhetők, könnyen elhelyezhetők és beállíthatók. Az érzékelők teljes mértékben tömítettek, ami ellenállóvá teszi őket a rezgésekkel, ütésekkel és egyéb környezeti hatásokkal szemben - csakúgy, mint az IP64-es védettségi besorolásuk. A fényes LED-ek a működési állapotot is jelzik, és lehetővé teszik a megbízható diagnózist.

Jellemzők

  • 6 különböző kialakítás a rugalmas használathoz
  • költséghatékony, robusztus megoldás helykritikus alkalmazásokhoz
  • pontos érzékelés és nagyfokú ismételhetőség
  • állapotjelzés fényes LED-del
  • egyenletes villaszélesség: 5 mm
  • egyszerű csatlakoztatás 4 pólusú M8 szabványos dugóval, lapos dugóval vagy kábellel
  • 3 kHz-es kapcsolási frekvencia a gyors folyamatokhoz

Készlet

Ár

46 találat

Megrendelés kódja Ár villatávolság Interfész Fény jellege csatlakozó
Tevékenységek

BGL006F

BGL 5G-004-VC-00,20-S75
7185 HUF 5 mm PNP nyitó (NC)
PNP záró (NO)
LED infrared infravörös csatlakozó, PVC

BGL0055

BGL 5G-001-01
4649 HUF 5 mm NPN nyitó (NC)
NPN záró (NO)
LED infrared infravörös Kábel, 1 m, PVC

BGL0056

BGL 5H-001-01
4649 HUF 5 mm NPN nyitó (NC)
NPN záró (NO)
LED infrared infravörös Kábel, 1 m, PVC

BGL0057

BGL 5J-001-01
4649 HUF 5 mm NPN nyitó (NC)
NPN záró (NO)
LED infrared infravörös Kábel, 1 m, PVC

BGL0058

BGL 5K-001-01
4649 HUF 5 mm NPN nyitó (NC)
NPN záró (NO)
LED infrared infravörös Kábel, 1 m, PVC

BGL0059

BGL 5K-003-01
4649 HUF 5 mm NPN nyitó (NC)
NPN záró (NO)
LED infrared infravörös Kábel, 1 m, PVC

BGL005A

BGL 5G-002-01
4649 HUF 5 mm PNP nyitó (NC)
PNP záró (NO)
LED infrared infravörös Kábel, 1 m, PVC

BGL005C

BGL 5H-002-01
4649 HUF 5 mm PNP nyitó (NC)
PNP záró (NO)
LED infrared infravörös Kábel, 1 m, PVC

BGL005E

BGL 5J-002-01
4649 HUF 5 mm PNP nyitó (NC)
PNP záró (NO)
LED infrared infravörös Kábel, 1 m, PVC

BGL005H

BGL 5K-004-01
4649 HUF 5 mm PNP nyitó (NC)
PNP záró (NO)
LED infrared infravörös Kábel, 1 m, PVC