Ultrahangos érzékelők analóg kimenettel
Ultrahangos érzékelők

Elérhető:
56 -féle változat
Ultrahangos érzékelőink analóg kimenettel pozícióérzékelésre vagy objektumérzékelésre szilárd, porszerű és folyékony közegekben. Érintés nélküli ellenőrzik az objektumok jelenlétét és megszámolják azokat. Az ideális megoldás mindazok számára, akik univerzális és a színtől és felületi jellemzőktől függetlenül alkalmazható érzékelőket keresnek. Sem a köd, sem a por vagy a szennyeződés nem hathat a legkülönbözőbb kimeneti jelekkel kapható sokoldalú tehetségre. A nagy felbontásnak, valamint a kis holttereknek köszönhetően mindenkor rendkívüli precizitásról gondoskodik.
Jellemzők
- pozícióérzékelés vagy objektum-felismerés szilárd, porszerű és folyékony közegekben
- jelenlét ellenőrzés, valamint objektumszámlálás érintés nélkül
- független a színtől és a felület tulajdonságától
- rendkívül precíz a nagy felbontás és a kis méretű holtterek miatt
- analóg kimenetek
Elérhetőség
56 találat
Megrendelés kódja | Ár | típuscsalád | csatlakozó | Interfész | hatótávolság | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BUS006ABUS M12M1-XB-05/024-S04G |
83370.00 HUF | M12M1 | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Analóg, áram 4…20 mA lineárisan növekvő/csökkenő | 40...350 mm | |
![]() BUS0024BUS M18M1-XA-03/025-S92G |
83370.00 HUF | M18M1 | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Analóg, feszültség 0…10 V lineárisan növekvő/csökkenő | 30...350 mm | |
![]() BUS004TBUS M18M1-XA-07/035-S92G |
83370.00 HUF | M18M1 | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Analóg, feszültség 0…10 V lineárisan növekvő/csökkenő | 65...600 mm | |
![]() BUS0052BUS M18M1-XA-12/100-S92G |
83370.00 HUF | M18M1 | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Analóg, feszültség 0…10 V lineárisan növekvő/csökkenő | 120...1300 mm | |
![]() BUS004WBUS M18M1-XB-07/035-S92G |
83370.00 HUF | M18M1 | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Analóg, áram 4…20 mA lineárisan növekvő/csökkenő | 65...600 mm | |
![]() BUS004MBUS M18M1-XB-12/100-S92G |
83370.00 HUF | M18M1 | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Analóg, áram 4…20 mA lineárisan növekvő/csökkenő | 120...1300 mm | |
![]() BUS002LBUS M30M1-PPC-03/025-S92K |
144970.00 HUF | M30M1 | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Analóg, feszültség/analóg, áram 0…10 V/4…20 mA lineárisan növekvő/csökkenő PNP záró/nyitó (NO/NC) | 30...350 mm | |
![]() BUS0038BUS M30M1-PPC-20/130-S92K |
144970.00 HUF | M30M1 | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Analóg, feszültség/analóg, áram 0…10 V/4…20 mA lineárisan növekvő/csökkenő PNP záró/nyitó (NO/NC) | 200...2000 mm | |
![]() BUS003NBUS M30M1-PWC-20/130-S92K |
153125.00 HUF | M30M1 | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Analóg, feszültség/analóg, áram 0…10 V/4…20 mA lineárisan növekvő/csökkenő 2x PNP záró/nyitó (NO/NC) | 200...2000 mm | |
![]() BUS0044BUS M30M1-PWC-35/340-S92K |
160895.00 HUF | M30M1 | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Analóg, feszültség/analóg, áram 0…10 V/4…20 mA lineárisan növekvő/csökkenő 2x PNP záró/nyitó (NO/NC) | 350...5000 mm |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.