- Mágnesestér-érzékelők T-horonyhoz
- Mágnesestér-érzékelők C-horonyhoz
- Mágnesestér-érzékelők több horonyformához
- Mágnesestér-érzékelők dugattyúrudas hengerekhez
- Egy dugóváltozat két mágnesestér-érzékelővel
- Hengeres kialakítású mágnesestér-érzékelők
- Mágnesestér-érzékelők beállítható kapcsolási pontokkal
- Mágnesestér-érzékelők körprofilú hengerekhez
- Mágneses mező pozíciómérő rendszerek
Mágnesestér-érzékelők trapézhoronyhoz és trapéz alakú vezetősínhez
Mágneses tér érzékelők

Elérhető:
69 -féle változat
A trapézhoronyhoz és trapézvezetőhöz készült BMF mágnesestér-érzékelőink tartóidommal és adapterekkel egyszerűen rögzíthetők a hengerekhez. A tartóidom átgondolt koncepciója révén a legtöbb ilyen típusú hengerhez használható. Emellett vannak olyan érzékelő változatok is, amelyek tartóidom nélkül közvetlenül a henger 60°-os és 90°-os trapézhornyába illeszkednek. A mágnesestér-érzékelők a dugattyú állását érintésmentesen, a henger falán keresztül érzékelik. A rendszer erős vagy gyenge mágneseket tartalmazó hengerekhez és befogókhoz használható.
Jellemzők
- megbízható kapcsolási viselkedés
- precíz kapcsolási pont
- kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
- nem érzékeny a szennyeződésekre
Elérhetőség
69 találat
Megrendelés kódja | Ár | Ház anyaga | Méret | Kapcsolókimenet | csatlakozó | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF0039BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 |
20580.00 HUF | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP nyitó (NC) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR | |
![]() BMF003UBMF 303K-PS-C-2A-PU-02 |
17430.00 HUF | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP záró (NO) | Kábel, 2,00 m, PUR | |
![]() BMF003YBMF 303K-PS-C-2A-PU-05 |
18235.00 HUF | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP záró (NO) | Kábel, 5,00 m, PUR | |
![]() BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
19180.00 HUF | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,50 m, PUR | |
![]() BMF0044BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
20755.00 HUF | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,50 m, PUR | |
![]() BMF0049BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 |
26565.00 HUF | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR | |
![]() BMF00LLBMF 303K-PS-C-2A-SA7-PU-01 |
24605.00 HUF | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP záró (NO) | Kábel, 1,00 m, PUR | |
![]() BMF004CBMF 303K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
26565.00 HUF | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR | |
![]() BMF005ABMF 305K-PS-C-2-S4-00,8 |
18025.00 HUF | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,80 m, PUR | |
![]() BMF005JBMF 305K-PS-C-2-S49-00,5 |
17640.00 HUF | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,50 m, PUR |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.