- Magnetostriktív helyzetmérő rendszerek nagy távolságokra
- Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez
- Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez
- Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő ipari hidraulikához
- Magnetostriktív helyzetmérő rendszerek mobil hidraulikához
- Profil magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek
- Redundáns magnetostrikciós pozíciómérő
Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelők töltöttségi szint méréséhez a higiéné területein
Magnetostriktív érzékelők

Elérhető:
2 -féle változat
A töltésszint mérésére szolgáló BTL-SF magnetostrikciós rendszerek olyan alkalmazásokat felügyelnek, amelyek különösen magas higiéniát követelnek meg folyamatosan és precízen. A rozsdamentes acél és a lekerekített élek magas felületi minőséget kölcsönöznek az érzékelőnek. Ezáltal teljesítik a legmagasabb nemzetközi higiéniai szabványokat és lehetővé teszik például az élelmiszeripar szigorú előírásainak való megfelelést.
Jellemzők
- a 100%-os rozsdamentes acél megfelel a legszigorúbb higiéniás szabványoknak és hosszú élettartamot biztosít
- tisztítás- (CIP) és sterilizálásálló (SIP)
- a μm-es tartományban végzett folyamatos, precíz mérés biztosítja pontos betöltési minőséget
- megbízható tölési szint adatok a habkompenzáció rendszernek köszönhetően
- nemzetközi tanúsítványok, pl. 3-A Sanitary Standard, FDA és EHEDG
- Tri-Clamp rögzítés
- kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
Elérhetőség
2 találat
Megrendelés kódja | Mérési hossz | Mechanikai kivitel | Környezeti hőmérséklet | Linearitás eltérés | Alkalmazás | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 -SF- Series - Analog currentBTL7 -SF- Series - Analog current |
50...2500 mm | Rögzítés, 1 1/2”-os Tri-Clamp | -40...85 °C | nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS, nnnn = 0050…0500: ± 50 µm | Töltési szint mérése, Higiéniai alkalmazásokhoz | |
![]() BTL7 -SF- Series - Analog voltageBTL7 -SF- Series - Analog voltage |
50...2500 mm | Rögzítés, 1 1/2”-os Tri-Clamp | -40...85 °C | nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS, nnnn = 0050…0500: ± 50 µm | Töltési szint mérése, Higiéniai alkalmazásokhoz |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.