Hordozható LF író-/olvasókészülékek (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)

Elérhető:
5 -féle változat
A BIS C adathordozók mobil olvasására és írására tökéletesen alkalmasak az LF író-/olvasókészülékeink. Ezeket az eszközöket manuális minőség-ellenőrzés vagy a karbantartás elvégzésének dokumentálása közben használják.
Az adatátvitel WLAN- vagy Bluetooth-kapcsolattal, illetve USB-kábelen keresztül történik. A mobil író-/olvasóeszközök 1D és 2D vonalkód-leolvasóval bővíthetők. Az eszközök rossz fényviszonyok és mostoha környezetek esetén is abszolút megbízható eredményeket szolgáltatnak.
Jellemzők
- Windows CE® V6.0 operációs rendszer
- különféle antennaváltozatok érhetők el a kiválasztott adathordozótól függően
- a hatótávolság az antennaváltozattól függ
- a hálózati töltő és a kezelőceruza a szállítási csomag része
- az alapkészülék a nagy teljesítményű Zebra Workabout Pro 4 mobil számítógép
- előre telepített Balluff szoftver (SDK – szoftverfejlesztő készlet)
- érintőképernyő nagy méretű, színes kijelzővel
- opcionális tartozék: dokkolóállomás és pisztolymarkolat az ergonomikus munkavégzéshez
- ügyfélspecifikus szoftver igény esetén
Elérhetőség
5 találat
Megrendelés kódja | Ár | Környezeti hőmérséklet | IEC 60529 védettségi szint | működési elv | antenna alakja | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE0094BIS C-850 |
16865 HUF | IP67 | csatlakozó kábel | |||
![]() BAE0095BIS C-851 |
79816 HUF | 0...70 °C | IP67 | Író-/olvasófej | kerek | |
![]() BAE0096BIS C-852 |
65728 HUF | 0...70 °C | IP67 | Író-/olvasófej | kerek | |
![]() BAE004CBIS C-720-01-03 |
588012 HUF | 0...50 °C | IP40 | Olvasópisztoly | ||
![]() BAE0097BIS C-853 |
72772 HUF | 0...60 °C | IP67 | Író-/olvasófej | rúd |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.