Vision BVS E Universal érzékelő
Machine Vision

Elérhető:
8 -féle változat
Sokoldalú Vision BVS E Universal érzékelőink számos nagy teljesítményű, körvonalalapú képfeldolgozási eszközökkel rendelkeznek. Ezáltal minden forgási helyzetben lokalizálja, ellenőrzi és megszámlálja az alkatrészeket. Ennek során az alkatrészek irányultságát és pozícióját egy interfészen át továbbítja. Különösen megbízhatóan és precízen olvassa be a BVS E Universal a vonalkódokat és az adatmátrix kódokat. Az érzékelő akár a másodpercenkénti 40 kódos sebességre is képes.
Jellemzők
- Az alkatrészek irányultságának vagy pozíciójának ellenőrzése csökkenti az alkatrész-továbbítás költségeit
- Minőség-ellenőrzés a szabad forgáshelyzetű alkatrészeknél is
- a berendezés magas fokú rendelkezésre állása az ellenőrzési feladat egyszerű átváltásával tételcsere esetén
- választhatóan vörös vagy infravörös fényű beépített lámpával kaphatók
Elérhetőség
8 találat
Megrendelés kódja | Ár | munkatávolság | Gyújtótávolság | Fény jellege | Látómező | Interfész | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS001MBVS UR-3-001-E |
633150.00 HUF | 50...1000 mm | 8.0 mm | LED piros fény | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS001FBVS UR-3-105-E |
699160.00 HUF | 50...1000 mm | 6.0 mm | infravörös | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | RS232 (9,6...115,2 kBaud) | |
![]() BVS001NBVS UR-3-003-E |
633150.00 HUF | 50...1000 mm | 12.0 mm | LED piros fény | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS001KBVS UR-3-107-E |
699160.00 HUF | 230...1000 mm | 16.0 mm | infravörös | 55 x 42 mm ... 240 x 180 mm | RS232 (9,6...115,2 kBaud) | |
![]() BVS001LBVS UR-3-005-E |
656285.00 HUF | 50...1000 mm | 6.0 mm | LED piros fény | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | RS232 (9,6...115,2 kBaud) | |
![]() BVS001PBVS UR-3-007-E |
656285.00 HUF | 50...1000 mm | 16.0 mm | LED piros fény | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS001HBVS UR-3-101-E |
675570.00 HUF | 50...1000 mm | 8.0 mm | infravörös | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | RS232 (9,6...115,2 kBaud) | |
![]() BVS001JBVS UR-3-103-E |
675570.00 HUF | 50...1000 mm | 12.0 mm | infravörös | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | RS232 (9,6...115,2 kBaud) |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.