Hálózati modulok DeviceNet-hez
Hálózati modulok

Elérhető:
2 -féle változat
A Balluff a nagy teljesítményű hálózattechnika teljes spektrumával támogatja Önt abban, hogy egyszerűen ki tudja választani az optimális hálózati komponenseket. Minden összetevőt megtalál, amelyre az amerikai egyesült államokbeli alkalmazásoknál a DeviceNet hatékony használatához szüksége van.
A vezérlés gyártójától függetlenül Önnek előnyt jelent az átfogó hálózatépítési és összekapcsolhatósági programunk portfóliója. Konzekvensen az Ön követelményeinek megfelelően alakítottuk ki, így a kapcsolószekrényen kívül nem maradnak teljesítetlen kívánságok. Döntsön a hatékony helyszíni és folyamati kombináció mellett és takarítson meg ezzel időt és pénzt.
Jellemzők
- egyszerű beépítés, azonnali felépülés, gyors átalakítás
- független a vezérlés gyártójától
Elérhetőség
2 találat
Megrendelés kódja | Ár | Interfész | Digitális bemenetek | Digitális kimenetek | További interfészek | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI005ABNI DNT-502-100-Z001 |
174475.00 HUF | DeviceNet | 16x PNP, 2-es típus | 16x PNP | 4x IO-Link | |
![]() BNI0003BNI DNT-302-000-Z005 |
125615.00 HUF | DeviceNet | 16x PNP, 2-es típus | 16x PNP |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.