Hálózati modulok Profibushoz
Hálózati modulok

Elérhető:
3 -féle változat
A Balluff megoldásokat kínál, így a Profibus optimális használatához szükséges összetevők széles spektruma is szerepel a kínálatában. A kiforrott terepibusz-technológia évek óta megbízhatóan támogatja a modern gyártási folyamatokat. A vezérlés gyártójától függetlenül nálunk megtalálja az optimális megoldást.
Használja ki a hatékony helyszíni és folyamati kommunikáció előnyeit egyszerű vezetékezéssel, a berendezésbe való közvetlen beszerelés miatti azonnali beépítéssel és a gyors átalakíthatósággal együtt. És mindezt akár mostoha ipari körülmények között is. Profibus-megoldásaink mind IO-Link-képesek. Ez azt jelenti, hogy az IO-Link összes előnyét kihasználhatja. Így a nő az Ön hatékonysága a Balluff kiforrott csatlakozástechnikájának segítségével.
Jellemzők
- folyamatos diagnosztika: nincs rendszerleállás
- központi paraméterezés: a berendezések gyorsan ismét üzembe állíthatók
- időnyereség és költségmegtakarítás
- a berendezés megkönnyített kiszerelése és befektetéseit is biztonságban tudhatja az IEC 61158/EN 50170 szabványnak való megfelelés révén
Elérhetőség
3 találat
Megrendelés kódja | Ár | Digitális bemenetek | Digitális kimenetek | Analóg bemenetek | További interfészek | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0047BNI PBS-302-101-Z001 |
164745.00 HUF | 16x PNP, 2-es típus | 16x PNP | |||
![]() BNI005RBNI PBS-502-101-Z001 |
189980.00 HUF | 16x PNP, 2-es típus | 16x PNP | 4x IO-Link | ||
![]() BNI004NBNI PBS-507-002-Z011 |
153125.00 HUF | 8x PNP, 2-es típus | 8x PNP | 4x IO-Link |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.