Hálózati modulok CC-Linkhez
Hálózati modulok

Elérhető:
1 -féle változat
A CC-Link szabványos terepibusz-kapcsolatként számos gyártó különféle automatizációs összetevőit integrálja. Ázsiában a CC-Link a domináns terepibusz-technológia. A nyílt hálózatot a világszerte elterjedt CC-Link partnerkapcsolat (CLPA) is támogatja, amelyhez napjainkra több mint 1000 vállalat csatlakozott.
A CC-Link hatékony integrált rendszerként garantáltan kielégíti az igényeit. Használja ki kiváló minőségű és átfogó termékportfóliónkat, és alakítsa ki nagy teljesítményű vezérlési topológiáját egy kézből származó termékekkel.
Jellemzők
- mostoha környezetekhez: teljesen öntött, robusztus ház
- a nagy teljesítményű diagnosztika egyértelműen azonosítja a problémákat
- állandó adatátvitel nagy adatmennyiségek esetén is
- megbízható valós idejű vezérlés
- a vezérlés hálózaton keresztül programozható
- a hálózati állomások üzem közben be- és lekapcsolhatók
- a hálózati állomások automatikusan helyreállíthatók
Elérhetőség
1 találat
Megrendelés kódja | Ár | Interfész | Digitális bemenetek | Digitális kimenetek | További interfészek | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0040BNI CCL-502-100-Z001 |
207410.00 HUF | CC-Link V1.1 | 16x PNP, 2-es típus | 16x PNP | 4x IO-Link |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.