Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Kapcsolat és szerviz

Termékek
Üzletágak és Megoldások
Szolgáltatások
Vállalat
Letöltés

BGL000C

Elérhető

S-BGL S

Típuskód:

BGL 120A-005-S49

Betöltés...
típuscsalád
A
Méret
10 x 140 x 93 mm
villatávolság
120 mm
Interfész
PNP záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Villás fénysorompó
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
microSPOT-LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 2.5 mm Fénykibocsátás
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Ház anyaga
cink, Présöntvény, fényezett
Aktív felület, anyag
üveg
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Univerzális szerelőrendszer

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55