BOH002M

Avvecklade

Micromote - optiska sensorhuvuden

Typkod:

BOH AI-R165-011-01-S49F

Laddar...

Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan

Rekommenderat alternativ

BOH00FF

BOH AI-R180-037-02-S49F

Modellserie
R165
Mått
110 x 10 x 15 mm
Gränssnitt
för analog förstärkare
Funktionsprincip
Optiskt givarhuvud
Funktionsprincip optisk
Sändare/mottagare
Optisk specialegenskap
Ljusband
Ljustyp
LED infrarött
Aktiv längd AL 1
80 mm
Räckvidd
50–500 mm
Anslutning
Kabel med kontakt, M8x1-hona, 1 m, PUR
Höljematerial
Aluminium, eloxerad, svart
Aktiv yta, material
PMMA
Fastsättning
Skruv M3
Minsta del typ.
1,50 mm
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • End of Life Announcement

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Förstärkare till givarhuvud

Anslutningskablar

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630