Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BCC0LR7
BCC M428-0000-1A-133-PS0825-200
- Anslutning
- M12x1-hona, vinklad, 8-polig, A-kodad
- Kabel
- PUR Shielded black, 20.00 m, Drag chain compatible
- Antal ledare
- 8
- Ledararea
- 0.25 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 36 VDC / 30 VAC
- Märkström (40 °C)
- 2.0 A
- Kapslingsklass
- IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
EAC
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement