- Funktion
-
Vibration analysis in time domain
Kontakttemperatur - Vibrationer, frekvensområde
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibrationer, antal mätaxlar
- 3
- Vibrationer hastighet, mätområde RMS
- 0…220 mm/s @79.4 Hz
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Kontakttemperatur, mätområde
- -25…+70 °C
- Dimensionerad driftspänning Ue DC
- 24 V
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 3-polig, 1,5 m, PUR
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4404)
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
- ECLASS 10.1
- 27-20-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-20-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-20-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-20-90-90
- UNSPSC 11
- 39121552
- UNSPSC 7.0901
- 39121552
- eCl@ss 9.0
- 27-20-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-20-90-90