Gépek megbízható lekapcsolása veszély esetén
Annak biztosítására, hogy a gép veszélyeztetése vészhelyzet esetén is elkerülhető vagy csökkenthető legyen, biztonsági vészleállítókat (pl. vészkikapcsolókat) kell alkalmazni. A berendezésekben kiegészítő védőintézkedésként mindig rendelkezésre kell állnia egy vészleállító berendezésnek – telepítés, üzem vagy karbantartás esetén is.
Jellemzők
- az energiaellátás biztonságos lekapcsolása
- az IEC 60947-5-1 szabvány K jelű függeléke szerinti kényszernyitás
- dugaszolható csatlakozás M12-es (5 pólusú) dugóval
- gombafejű nyomógomb elforgatható reteszeléssel
- magas védelmi szint porral és vízzel szemben
- kompakt ház, egyszerű szerelés
Downloads
-
Industry brochure metalworking