Megbízható jelátvitel elektromos interferenciamezőkben
BNI Hálózati modulok
Robusztus hálózati moduljaink biztonságos és hibamentes jelátvitelt tesznek lehetővé - a hegesztési permetektől, hegesztési áramtól és elektromágneses interferenciamezőktől függetlenül. IO-Link hálózati modulokat és IO-Link érzékelő/működtető hubokat kap, egyenként nyolc IO-Link porttal 16 bemenethez és kimenethez. Az IO-Link lehetővé teszi egy decentralizált rendszerarchitektúra létrehozását közvetlenül a hegesztőcellában. Az IO-Link hálózati modulokkal felszerelt hálózati csomópontok közvetlenül a gép vezérlőjével vagy vezérlőegységével kommunikálnak Ethernet/IP-n keresztül.
Jellemzők
- Rövidzárlatbiztos bemenetek és túlterheléssel védett kimenetek
- Nyolc IO-Link port intelligens IO-Link érzékelők, működtetők vagy I/O modulok széles választékának csatlakoztatásához
- Átfogó, intelligens diagnosztikai funkciók
- Egyszerű paraméterezés IO-Link segítségével
- Gyorsan bekötött szabványos ipari kábelek
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances