Rugalmas és kopásmentes energiaátvitel
Induktív csatolók BIC
Az adatokat forgó indexelőasztalokon forgó gépalkatrészekről álló gépalkatrészekbe kell átvinni. Erre a célra általában csúszógyűrűket használnak, de elkerülhetetlen kopásuk gyakran vezet meghibásodásokhoz és költséges állásidőkhöz. A Balluff induktív csatolói itt a jobb választás. Érintkezés nélkül, akár 5 mm-es légrésen keresztül, biztonságosan, gyorsan és optimális teljesítménnyel továbbítják az érzékelők és működtetők energiáját és jeleit.
Jellemzők:
- Egyszerű telepítés, összeszerelés és csere a plug-and-play és az M12-es dugaszolható csatlakozásnak köszönhetően
- Nincs mechanikai kopás, teljesen karbantartásmentes
- túlmelegedés elleni védelem a belső hőmérséklet-ellenőrzésnek köszönhetően
- magas védelmi osztály (IP67)
- Nagy teljesítmény átvitele (120 W-ig)
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Industry brochure battery industry