A gép rezgéseinek értelmezése

Érzékeny és eredményorientált

A gépei beszélnek Önhöz. Mi gondoskodunk arról, hogy Ön megértse őket: Olyan automatizálási megoldásokkal, amelyek nagyon közelről néznek és figyelnek, értékelnek és elemeznek. Ez lehetővé teszi, hogy az adatokból és információkból fontos következtetéseket vonjon le a termelésére vonatkozóan. Röviden: állapotfelügyeleti megoldásainkkal még termelékenyebbé és sikeresebbé tesszük Önt.

Ön választja az utat - mi visszük előre

Széles portfóliónkkal garantáltan megfelelő megoldásokat kínálunk Önnek a gépek, berendezések és folyamatok folyamatos állapotfelügyeletéhez: Az IO-Linken keresztül további adatokat szolgáltató érzékelőktől a széleskörű elemzési lehetőségekkel és kiértékelő szoftverekkel ellátott szabványos rendszerekig. Az értékeléstől a koncepcióig és a megvalósításig.

Ez még csak a kezdet.

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55