A szövetek árnyalatnyi színeltérésének az észlelése

A szövetek árnyalatnyi színeltérésének az észlelése

A rugalmas gyártásban az üléshuzatok vagy műszerfalborítások gyakori színváltása mára mindennapos esetté vált. A csekély színbeli hibátlan megkülönböztetése az emberi szem számára nehézséget okoz. A BFS színérzékelőink emiatt jelentősen hozzá tudnak járulni egy gyártósor sikeres működéséhez.

Ezekkel az egyszerűen kezelhető optoelektronikai érzékelőkkel automatizálhatja és felgyorsíthatja a folyamatait. A nagy színfelbontásnak köszönhetően a legkülönfélébb színek és színárnyalatok is felismerhetők. Ezek a TrueColor érzékelők kiválogatják a hibás alkatrészeket vagy lehetővé teszik a különféle alkatrészek megfelelő hozzárendelését a végtermékhez. Ezzel garantálhatja az egyenletesen magas gyártási minőséget és hozzájárulhat a megbízható gyártási folyamatokhoz.

Jellemzők

  • rendkívül nagy színfelbontás
  • az erős, fehér fényforrás révén nagy, akár 400 mm-ig tartó hatótávolság
  • tetszőleges számú objektum felismerése (közvetlenül max. 255 tanítható be)
  • mindig objektív és tökéletesen csalhatatlan
  • alkalmazásspecifikusan paraméterezhető
  • az egyszerű paraméterezéshez IO-Link változatok is elérhetők

Kapcsolódó témák

Downloads

  • Industry brochure automotive

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55