Anyagáramlás szabályozása (alagút megoldás)

Anyagáramlás szabályozása (alagút megoldás)

A Balluff kifejezetten a robusztus, ipari automatizáláshoz kifejlesztett RFID-alagútrendszere lehetővé teszi nagyszámú tárgy gyors azonosítását - egyenként vagy tömegben. Ebből a célból minden árut transzponderrel látunk el, amely leolvasható, amikor az alagúton áthaladva az RFID-antennák érzékelési tartományába kerül. Így a megfelelő anyagra, valamint a felvétel helyére és idejére vonatkozó információk közvetlenül az Ön vezető informatikai rendszerébe kerülnek.
Annak érdekében, hogy az Ön igényeihez optimálisan igazodó megoldás előnyeit élvezhesse, a szállítási protokollt (SOAP, REST API, ...) projektspecifikusan az Ön raktárkezelő rendszeréhez (WMS), a vállalati erőforrás-tervezési rendszeréhez (ERP) vagy a minőségbiztosítási rendszeréhez tervezzük és valósítjuk meg.

A részletek

  • Egyedi 360°-os IIoT-megoldások
  • A meglévő szállítórendszerekbe való integrálás is lehetséges
  • Az áruk automatikus felismerése révén időmegtakarítás

Downloads

  • Industry brochure intralogistics

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55