01.09.2020
Rugalmas rozsdamentes acél szerelőrendszer Ecolab-tanúsítvánnyal
Rugalmas és ellenálló megoldás washdown alkalmazásokhoz
A rugalmas és egyszerű szerelést biztosító portfóliónkat egy további, magas minőségű rendszerrel bővítettük, hogy az erős igénybevételt jelentő alkalmazásokat is egyszerűen megoldhassa. Ez a szerelőrendszer teljesen rozsdamentes acélból áll és Ecolab-tanúsítvánnyal rendelkezik. Emiatt a rendszer ideális a washdown alkalmazásokhoz.
A robusztus és tartós szerelőrendszer emellett kifejezetten gazdaságos is, mivel igen jó ár–érték aránnyal rendelkezik.
Az új rendszer komponensei kompatibilisek a 12 mm átmérőjű szerelőrendszerünkkel, így ezek fém és műanyag változatait is tökéletesen kiegészítik.
A gépek és gyártósorok optimális integrálásához a rozsdamentes acél rögzítőrudak 5 különböző, 150 és 800 mm közötti méretben kaphatók.
Emellett két alaptartóval, valamint keresztcsatlakozóval, rögzítőidommal és érzékelőtartóval is rendelkeznek minden szokványos formához. A szerelőrendszer ezáltal utólag is egyszerűen átszerelhető.
Jellemzők
- Teljesen rozsdamentes acélból
- Ecolab-tanúsítvány
- Robusztus és hosszú élettartamú
- Kompatibilis a 12 mm átmérőjű szerelőrendszerünkkel
- Teljes körű megoldás
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Flexible stainless steel mounting system with Ecolab approval