19.07.2018

Termikus átfolyásfelügyelők

Az átfolyási mennyiségek kapcsoló felügyelete

Termikus átfolyásfelügyelők

A gépek és berendezések technológiai közegeinek folyamatos felügyelete döntő fontosságú a folyamatbiztonság szempontjából. Ehhez a nyomás és a hőmérséklet mellett az átáramlást is szem előtt kell tartani.

A Balluff termikus átfolyásfelügyelői a folyékony közegek áthaladását közvetlen érintkezéssel érzékelik – például szerszámgépekben, szivattyúkban és kompresszorokban. Ezzel a robusztus átfolyásfelügyelők garantálják a gépek működőképességét.

Így például érzékelik az átfolyási mennyiség csökkenését az adagolószivattyú kiesése, a szűrő eltömődése vagy a tömlőrendszerben fellépő szivárgás esetén. Emellett a feldolgozóközpontokban felügyelik a hűtő-kenőanyag áramlását, ezzel is biztosítva a szerszámok védelmét és élettartamát.

Az átfolyásfelügyelők ezen túlmenően ellátják más vizes közegek (pl. a hűtővíz) felügyeletét is, így a legkülönfélébb alkalmazásokra is megfelelőek.

Jellemzők

  • Folyékony közegek átáramlásának közvetlen érzékelése
  • Nincs mozgó alkatrész, emiatt ellenálló a szennyeződésekkel szemben
  • Becsavarozható, illetve közvetlenül a gyártósorba beépíthető változatok, átfolyási mennyiség/csőátmérő szerint
  • Egyszerűen integrálható, robusztus M12-es dugasz
  • Az átfolyási mennyiség LED-es kijelzőn vagy képernyőn is megjeleníthető

A Balluff termikus átfolyásfelügyelői a folyékony közegek áthaladását közvetlen érintkezéssel érzékelik

Kapcsolódó témák

Downloads

  • Thermal Flow Controllers

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55