BAE0125
Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
Típuskód:
BAE SA-OH-063-NP-S75G
- típuscsalád
- SA-OH
- Méret
- 13.5 x 32.9 x 75.5 mm
- Interfész
- NPN záró/nyitó (NO/NC)
- kijelző
-
Zöld LED: üzemi feszültség
Hiba - LED piros
Kimeneti funkció - LED sárga - Beállítási lehetőség
-
Betanítás Sn
világos/sötét kapcsolás
Kikapcsolási késés be/ki - beállító
-
Tolókapcsoló 3 pozíció
Tolókapcsoló 2 pozíció (2x)
Gomb (2x) - további tulajdonságok
- Betanítás funkció
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
-
PC
PA 12 - Üzemi feszültség Ub
- 15...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92