BAM02HF

Megszűnt

Tartóidom az optoelektronikai érzékelőkhöz

Típuskód:

BAM MB-XA-022-B12-4

Betöltés...

felfüggesztve

kivitel
Szerelési szögvas
alkalmazás
BLA fényszalaghoz
Anyag
Nemesacél (1.4301)
Méret
80 x 38 x 75 mm
Rögzítés
Csavarok
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • End of Life Announcement

Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55