BAM030N
Optikák: blendék, szűrők, lencsék, terelők
Típuskód:
BAM LS-FO-005-U1-22
felfüggesztve
- működési elv
- Lencse
- kivitel
- előtétlencse
- alkalmazás
-
BFS 33M-GSS-... optoelektronikai színérzékelőkhöz
BFO00H8-hoz
ehhez: BFB-... - Méret
- Ø 18 x 44.9 mm
- Anyag
- alumínium eloxált, fekete
- Aktív felület, anyag
- üveg
- Rögzítés
- Menet M18x1
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-05
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-03