BAM0396
Optikák: blendék, szűrők, lencsék, terelők
Típuskód:
BAM OF-VS-001-P-RX100
- működési elv
- BVS optikai szűrő
- kivitel
- Polárszűrő
- Szűrő
- polarizált
- alkalmazás
- Ringlicht Vision világításhoz
- Méret
- Ø 116 x 8 mm
- Aktív felület, anyag
- üveg
- Aktív felület
- Gyűrű Ø 104/Ø 64 mm
- Rögzítés
- M1,6 csavar
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-06
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-06
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-04