BAM03R8

Elérhető

Mechanikai tartozékok

Típuskód:

BAM AD-DG-021-3Z8/D12,0-1

Betöltés...
kivitel
Bellows coupling
Anyag
alumínium
nemesacél
Méret
Ø 9.525 x 29 mm
Környezeti hőmérséklet
-40...140 °C
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ECLASS 10.1
27-27-05-92
ECLASS 11.0
27-27-05-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-05-92
eCl@ss 9.1
27-27-05-92

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55