felfüggesztve
- csatlakozó
- M12x1-es anya, ferde, 4 pólusú, A kódolású
- Kábel
- PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 2
- vezeték keresztmetszet
- 0.34 mm²
- Üzemi feszültség Ub
- 240 VDC
- Védettség
- IP68
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cURus