- 1-es csatlakozó
- M12x1-anya, ferde, 8--pólusú, A-kódolt
- 2-es csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt
- Kábel
- PUR árnyékolt fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 8
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...90 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -5...90 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 2.0 A