- 1-es csatlakozó
- M8x1-anya, ferde, 4--pólusú, A-kódolt
- 2-es csatlakozó
- M8x1-apa, ferde, 4--pólusú, A-kódolt
- Kábel
- PUR fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 4
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...90 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...90 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP69K/IP67, IP69K