- csatlakozó
- M12x1-es dugó, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
- Kábel
- PUR árnyékolt fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 0.34 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 250 VDC / 250 VAC