BCC030J
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC M415-0000-1A-005-PX0334-100
- csatlakozó
- M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
- üzemi feszültség kijelző
- LED zöld
- Funkció kijelzése (PIN 2)
- LED sárga
- Kapcsolókimenet
- PNP nyitó (NC)
- Kábel
- PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 0.34 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...90 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...90 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 30 VDC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K