BCC033F
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC M413-0000-2A-037-VS8334-020
- csatlakozó
- M12x1-es dugó, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
- Kábel
- PVC árnyékolt szürke, 2 m
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 0.34 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -20...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 250 VDC / 250 VAC