- 1-es csatlakozó
- M8x1-anya, ferde, 4--pólusú, A-kódolt
- 2-es csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
- üzemi feszültség kijelző
- zöld LED / nem
- Funkciókijelző
- igen / nem
- Funkció kijelzése (PIN 4)
- LED sárga
- Kábel
- PVC szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 4
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- 5...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 30 VDC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K